Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K4NV4-20-20 |
K4NV4-24-20 |
K4NV4-32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | B (mm) | Schlauchanschlussgröße | F (mm) | Kaiserliche Flanschmaß | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 186 | 0.986 | -20 | 98.2 | -20 | 51 | 1 1/4 | 90 | ||
314.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 186 | 1.02 | -24 | 98 | -20 | 60 | 1 1/2 | 90 | ||
649.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 51 | 257 | 3.482 | -32 | 160.2 | -32 | 71 | 2 | 138 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung des Anschlussart | ISO 6162-1 - 5.000 psi - Standardausführung - 90° -Bogen (5.000 psi) | Verbindungstyp | 4N | Montageserie | V4 |
Anzahl | 73269098 | Betriebsdruck mpa | 35 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anschluss | ParLock-Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
B(mm)
Schlauchanschlussgröße
F(mm)
Kaiserliche Flanschmaß
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften