PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1NW48

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1NW48-15-4
1NW48-15-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Schlauchanschlussgröße

119.46 €

1 5 Arbeitstage 60.163-04

47.71 €

1 5 Arbeitstage 80.066-05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 52 Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei
Gewinde- oder Tubusgröße -15 Anschluss Hochdruckreiniger B(mm) 29
Beschreibung des Anschlussart Kärcher Waschgeräteanschluss Verbindungstyp NW Montageserie 48
Anzahl 73269098 Betriebsdruck mpa 40 Zolltarifgewicht pro 1
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE Durchmesser des Gewindes metrisch M22x1.5

Technischer Support