PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1JS46

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1JS46-8-8
1JS46-10-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W H
(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa

42.18 €

1 5 Arbeitstage 570.197-08242213/16x163363.5

74.60 €

1 5 Arbeitstage 630.159-1030241x143941

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 12 Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei
Anschluss ORFS Norm ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 Gemeinsamen Namen ORFS
Beschreibung des Anschlussart ORFS mit Überwurfmutter - langes Design Verbindungstyp JS Montageserie 46
Anzahl 73269098 Zolltarifgewicht pro 1 Schlauchanschlussgröße -08
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support