Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10670-8-6-SM |
10670-12-8-SM |
10670-12-10-SM |
10670-12-12-SM |
10670-16-16-SM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | A (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Gewinde- oder Tubusgröße | W | H (mm) | Durchmesser des Gewindes UNF | B (mm) | Betriebsdruck mpa | Schlauchanschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 | 0.184 | -08 | 22 | 19 | 3/4x16 | 32 | 35 | -06 | ||
63.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 71 | 0.194 | -12 | 32 | 27 | 1-1/16x12 | 36 | 35 | -08 | ||
45.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 79 | 0.374 | -12 | 32 | 27 | 1-1/16x12 | 39 | 35 | -10 | ||
45.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 80 | 0.422 | -12 | 32 | 27 | 1-1/16x12 | 41 | 35 | -12 | ||
91.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 94 | 0.483 | -16 | 41 | 36 | 1-5/16x12 | 47 | 28 | -16 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Stahl | Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei | Anschluss | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Design- Code | Metrische Breite über Wohnungen | Norm | ISO12151-5-SWS | Gemeinsamen Namen | DKJ |
Beschreibung des Anschlussart | SAE (JIC) - 37° Dichtkegel mit Überwurfmutter | Verbindungstyp | 06 | Montageserie | 70 |
Anzahl | 73269098 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anschluss | Parkrimp-Anschluss |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
A(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße
W
H(mm)
Durchmesser des Gewindes UNF
B(mm)
Betriebsdruck mpa
Schlauchanschlussgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften