PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 13V46

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
13V46-4-4
13V46-8-6
13V46-8-8
13V46-10-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)

33.52 €

1 5 Arbeitstage 6530.052-04177/16x202941-0410

42.00 €

1 5 Arbeitstage 10670.14-08223/4x164435-0615

41.91 €

1 5 Arbeitstage 12610.191-08223/4x163735-0815

54.05 €

1 5 Arbeitstage 12700.236-10277/8x144635-0816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss SAE
Gemeinsamen Namen DKJ 45° Beschreibung des Anschlussart JIC 37° / SAE 45° Dichtkegel mit Überwurfmutter - 45° Winkel Verbindungstyp 3V
Montageserie 46 Anzahl 73269098 Zolltarifgewicht pro 1
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support