PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1CE43

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1CE43-18-10

Teilenummer
1CE43-18-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.05 €

1 72 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenn-Ø(mm) 16 A(mm) 89 Zolltarifgewicht(kg) 0.282
Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Gewinde- oder Tubusgröße -18
Anschluss DIN - Metrik Norm ISO 12151-2-SWE 45°-L W 32
Gemeinsamen Namen DKOL 45° B(mm) 49 Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Serie - 45° Winkel
Verbindungstyp CE Montageserie 43 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 31.5 Zolltarifgewicht pro 1 Schlauchanschlussgröße -10
Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE E(mm) 23
Durchmesser des Gewindes metrisch M26x1.5 Rohraußen-ø 18

Sie befinden sich auf der Seite für PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1CE43, die Teilenummer ist 1CE43-18-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1CE43-18-10.

Technischer Support