PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 10C43

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10C43-16-8
10C43-20-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

43.98 €

1 92 Arbeitstage 12820.197-163048-0824M24x1.516

87.05 €

1 72 Arbeitstage 19990.343-203660-1228M30x220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2 - SWE 45°-S Gemeinsamen Namen DKOS 45° Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 45° Winkel
Verbindungstyp 0C Montageserie 43 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support