PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1J970

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1J970-8-8-SM
1J970-12-12-SM
1J970-16-16-SM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)

105.42 €

1 5 Arbeitstage 12700.297-082413/16x163563.5-0829

104.86 €

1 5 Arbeitstage 19890.391-12361-3/16x124941-1248

181.00 €

1 5 Arbeitstage 251111.266-16411-7/16x126441-1656

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss ORFS
Design- Code Metrische Breite über Wohnungen Norm ISO 12151-1 - SWES, SAE J516 Gemeinsamen Namen ORFS 90°
Beschreibung des Anschlussart ORFS mit Überwurfmutter - 90° Winkel Verbindungstyp J9 Montageserie 70
Anzahl 73269098 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support