PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1J746

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1J746-4-4
1J746-6-4
1J746-6-6
1J746-8-6
1J746-8-8
1J746-10-8
1J746-12-12
1J746-16-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W Durchmesser des Gewindes UNF B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)

34.77 €

1 5 Arbeitstage 6540.048-04179/16x183163.5-0410

37.86 €

1 5 Arbeitstage 6530.089-062211/16x163063.5-0411

37.63 €

1 5 Arbeitstage 10540.089-062211/16x163163.5-0611

48.12 €

1 5 Arbeitstage 10590.098-082413/16x163663.5-0615

43.22 €

1 5 Arbeitstage 12610.113-082413/16x163863.5-0815

75.12 €

1 5 Arbeitstage 12650.162-10301x144141-0816

92.22 €

1 5 Arbeitstage 19830.344-12361-3/16x125741-1221

187.94 €

1 5 Arbeitstage 25990.852-16411-7/16x126941-1624

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss ORFS
Norm ISO 12151-1 - SWE 45° - SAE J516 Gemeinsamen Namen ORFS 45° Beschreibung des Anschlussart ORFS mit Überwurfmutter - 45° Winkel
Verbindungstyp J7 Montageserie 46 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support