PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 11770

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11770-12-12-1P
11770-16-12-1P
11770-16-16-1P
11770-20-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße F
(mm)
Kaiserliche Flanschmaß E
(mm)

148.71 €

1 5 Arbeitstage 19980.313-125835-12383/426

188.62 €

1 5 Arbeitstage 19970.356-165735-1245125

174.65 €

1 5 Arbeitstage 251190.551-167335-1645127

198.80 €

1 5 Arbeitstage 251210.568-207628-16511-1/432

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss Flansch
Norm ISO 12151-3 - E45 - L Gemeinsamen Namen SFL 45° / 3.000 psi Beschreibung des Anschlussart ISO 6162-1 - Flansch - Normalausführung - 45° Winkel
Verbindungstyp 17 Montageserie 70 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support