PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1B273

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1B273-16-16
1B273-20-20
1B273-24-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße Durchmesser des Gewindes BSP E
(mm)

271.62 €

1 5 Arbeitstage 251200.721-16417042-161x1174

344.14 €

1 5 Arbeitstage 311511.368-20508735-201-1/4x1180

380.43 €

1 5 Arbeitstage 401661.933-245510330-241-1/2x11103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss BSP
Norm BS 5200-B Gemeinsamen Namen DKR 90° Beschreibung des Anschlussart Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter - 60° Winkel
Verbindungstyp B2 Montageserie 73 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support