PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 11C77

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11C77-16-8
11C77-20-10
11C77-20-12
11C77-25-12
11C77-25-16
11C77-30-16
11C77-30-20
11C77-38-20
11C77-38-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

44.20 €

1 92 Arbeitstage 12770.212-163042-0845M24x1.516

66.25 €

1 92 Arbeitstage 16920.354-203653-1053M30x220

105.83 €

1 5 Arbeitstage 191080.455-203662-1260M30x220

115.20 €

1 92 Arbeitstage 191080-254662-1258.5M36x225

160.08 €

1 5 Arbeitstage 251310.785-254677-1669M36x225

156.71 €

1 92 Arbeitstage 251310.854-305077-1669M42x230

369.26 €

1 5 Arbeitstage 311451.134-305082-2073M42x230

202.58 €

1 72 Arbeitstage 311511.422-386087-2078M52x238

563.25 €

1 5 Arbeitstage 401790-3860112-24101M52x238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWE-S Gemeinsamen Namen DKOS 90° Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter - O-Ring - schwere Serie - 90° Winkel
Verbindungstyp 1C Montageserie 77 Anzahl 73269098
Betriebsdruck mpa 42 Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support