PARKER Parkrimp No-Skive-Armatur 1CF46

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1CF46-6-4
1CF46-8-4
1CF46-10-4
1CF46-10-5
1CF46-10-6
1CF46-12-4
1CF46-12-5
1CF46-12-6
1CF46-12-8
1CF46-15-6
1CF46-15-8
1CF46-18-8
1CF46-18-10
1CF46-18-12
1CF46-22-10
1CF46-22-12
1CF46-22-16
1CF46-28-12
1CF46-28-16
1CF46-35-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
A
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Gewinde- oder Tubusgröße W B
(mm)
Betriebsdruck mpa Schlauchanschlussgröße E
(mm)
Durchmesser des Gewindes metrisch Rohraußen-ø

42.14 €

1 5 Arbeitstage 6570.09-06143331.5-0433M12x1.56

27.00 €

1 5 Arbeitstage 6510.076-08172842.5-0429M14x1.58

31.17 €

1 5 Arbeitstage 6520.1-10192840-0429M16x1.510

28.75 €

1 5 Arbeitstage 8610.109-10193740-0529M16x1.510

35.09 €

1 5 Arbeitstage 10600.142-10193740-0637M16x1.510

59.15 €

1 5 Arbeitstage 6530.113-12222635-0429M18x1.512

39.75 €

1 5 Arbeitstage 8610.125-12223735-0530M18x1.512

29.91 €

1 5 Arbeitstage 10580.075-12223535-0636M18x1.512

69.98 €

1 5 Arbeitstage 12630.139-12223935-0845M18x1.512

58.40 €

1 5 Arbeitstage 10580.119-15273531.5-0636M22x1.515

41.66 €

1 5 Arbeitstage 12610.152-15273731.5-0843M22x1.515

94.88 €

1 5 Arbeitstage 12650.187-18324131.5-0843M26x1.518

55.20 €

1 5 Arbeitstage 16660.219-18324131.5-1045M26x1.518

88.49 €

1 5 Arbeitstage 19800.395-18325431.5-1256M26x1.518

86.57 €

1 5 Arbeitstage 16710.265-22364628-1047M30x222

76.15 €

1 5 Arbeitstage 19800.338-22365428-1255M30x222

241.83 €

1 5 Arbeitstage 101020.472-22367228-1674M30x222

170.60 €

1 5 Arbeitstage 19800.347-28415421-1257M36x228

120.18 €

1 5 Arbeitstage 251010.526-28417221-1671M36x228

299.00 €

1 5 Arbeitstage 311240.988-35508616-2079M45x235

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Stahl Verzinkter Stahl, cr (VI) - frei Anschluss DIN - Metrik
Norm ISO 12151-2-SWE-L Gemeinsamen Namen DKOL 90° Beschreibung des Anschlussart Konus mit Überwurfmutter und O-Ring - leichte Serie - 90° Winkel
Verbindungstyp CF Montageserie 46 Anzahl 73269098
Zolltarifgewicht pro 1 Anschluss Parkrimp-Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support