Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Design der Verstopfungsanzeige | Zolltarifgewicht (kg) | maximaler Betriebsdruck (bar) | Designgröße | Filter | Anschlussgröße | Filter (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 2.5 | 60 | Vlies | G 3/4 | 10 | ||
692.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Elektrisch | 0.5 | 2.5 | 60 | Vlies | G 3/4 | 10 | ||
439.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 2.5 | 60 | Vlies | G 3/4 | 10 | ||
332.98 € | 1 | 62 Arbeitstage | 60 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 2.5 | 60 | Edelstahl-Draht | G 3/4 | 25 | ||
294.37 € | 1 | 62 Arbeitstage | 60 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 2.5 | 60 | Edelstahl-Draht | G 3/4 | 25 | ||
598.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 2.5 | 110 | Vlies | G 3/4 | 10 | ||
774.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | Elektrisch | 0.5 | 2.5 | 110 | Vlies | G 3/4 | 10 | ||
521.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 2.5 | 110 | Vlies | G 3/4 | 10 | ||
521.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 2.5 | 110 | Vlies | G 3/4 | 20 | ||
744.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 2.5 | 160 | Vlies | G1 1/4 | 10 | ||
920.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | Elektrisch | 0.5 | 2.5 | 160 | Vlies | G1 1/4 | 10 | ||
667.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 2.5 | 160 | Vlies | G1 1/4 | 10 | ||
920.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | Elektrisch | 0 | 2.5 | 160 | Vlies | G1 1/4 | 20 | ||
1,050.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | Elektrisch | 0.5 | 2.5 | 240 | Vlies | G1 1/4 | 5 | ||
855.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 2.5 | 240 | Vlies | G1 1/4 | 10 | ||
1,030.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | Elektrisch | 0.5 | 2.5 | 240 | Vlies | G1 1/4 | 10 | ||
777.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 2.5 | 240 | Vlies | G1 1/4 | 10 | ||
1,030.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | Elektrisch | 3.08 | 2.5 | 240 | Vlies | G1 1/4 | 20 | ||
777.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 240 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 2.5 | 240 | Vlies | G1 1/4 | 20 | ||
713.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 330 | Mechanisch / visuell | 0 | 2.5 | 330 | Vlies / Superabsorber | SAE DN 50 (2") | 3 | ||
524.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 2.5 | 60 | Vlies | G 3/4 | 5 | ||
240.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 1 | 30 | Vlies | G 1/2 | 20 | ||
318.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | Mechanisch / visuell | 0.27 | 1 | 30 | Vlies | G 1/2 | 10 | ||
240.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | Mechanisch / visuell | 0.4 | 1 | 30 | Vlies | G 1/2 | 10 | ||
318.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 1 | 30 | Vlies | G 1/2 | 20 | ||
5,124.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1300 | Elektrisch | 47.79 | 2.5 | 1300 | Vlies | SAE DN 100 (4") | 10 | ||
1,332.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 330 | Elektrisch | 5.1 | 2.5 | 330 | Vlies | SAE DN 50 (2") | 10 | ||
2,226.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 660 | Elektrisch | 0.5 | 2.5 | 660 | Vlies | Filter G3 / Filter SAE DN 80 (3" ) | 10 | ||
1,332.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 330 | Elektrisch | 0.5 | 2.5 | 330 | Vlies | G1 1/4 | 10 | ||
1,156.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 330 | Mechanisch / visuell | 4.84 | 2.5 | 330 | Vlies | SAE DN 50 (2") | 20 | ||
3,698.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 950 | Elektrisch | 42.79 | 2.5 | 950 | Vlies | SAE DN 90 (3 ½") | 10 | ||
1,079.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 330 | Mechanisch / visuell | 0.5 | 2.5 | 330 | Vlies | G1 1/4 | 10 | ||
324.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | Mechanisch / visuell | 0.37 | 1 | 30 | Vlies | G 1/2 | 5 |
Loading...
Filterart | Filter | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Bypass ja / nein | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Norm | Keine | Maximaler Differenzdruck des Filter | 20 | Schaltdruck (bar) | 2 |
Typ | RF | Bypass - Öffnungsdruck (bar) | 3 | Anzahl | 84212980 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Design der Verstopfungsanzeige
Zolltarifgewicht(kg)
maximaler Betriebsdruck (bar)
Designgröße
Filter
Anschlussgröße
Filter (µm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften