Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3200570
Kolbendesign | Standard | Kolbenmaterial | Unlegierter Stahl | Zolltarifgewicht(kg) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(l) | 5 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Anschlussart der Flüssigkeitsverbindung | Innengewinde nach ISO 228 (BSP) |
Anschluss für Hydraulikflüssigkeit | G 1 | Kolbendurchmesser(mm) | 100 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 280 |
beglaubigt (Zulassung) | Europäische Druckgeräterichtlinie (PED) | Typ | SK280 | Anzahl | 84798970 |
Gasanschluss | Gas M28 × 1,5/M8 im Deckel integriert | Tankmaterial | Unlegierter Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | NBR/PUR (Polyurethan) |
Sie befinden sich auf der Seite für HYDAC Hydraulikkolbenspeicher SK280, die Teilenummer ist 3200570.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200570.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften