HYDAC Wege-Sitzventil WSM06020ZR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3055277
3055533
3055535
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Spannung (V/Hz) Elektrischer Anschluss

133.54 €

1 5 Arbeitstage 0.2Ohne SpuleKeine

261.54 €

1 5 Arbeitstage 0.332Wechselspannung 230 V 50/60 HzMit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich)

206.15 €

1 5 Arbeitstage 0.39DC 24 VMit Komponentenstecker Nach DIN EN 175301-803, ohne Steckverbinder (separat erhältlich)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Liefermenge(l/Min.) 40 Spulenposition Nicht überwacht Einschraubbohrung M 20x1.5 _ 06020
Ventil Ausführung Wegeventil Ausführung Einschraubventil Zolltarifgewichtseinheit kg
Betätigungsart Pilotgesteuert Frühlingsrückkehr Mit Federrückstellung Ausgangsposition Normalerweise geschlossen (Rückfluss)
Hauptverbindungen 2 Umgebungstemperatur -20 °C bis + 60 °C. Spool - Symbol ZR
Maximum Betriebstemperatur(Bar) 350 Betätigung Elektrisch Typ WSM06020ZR
Fluidtemperatur der Hydraulikflüssigkeit -20 °C bis + 100 °C. Hilfsbetätigungsvorrichtung Ohne Hilfsbetätigungsvorrichtung Leckage Frei von austretendem Öl (maximal 5 Tropfen / Minute bei Nenndruck)
Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1 Drosseleinsatz Durchmesser(mm) Keine
Herkunftsland des Zolltarifs DE Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support