Parker H29 ParLock Schlauch

Parker H29 ParLock Schlauch

(i)Hinweis

  • Wenn Sie einen "X" Meter langen Schlauch bestellen möchten, geben Sie bitte "X" als Stückzahl ein. Beispiel: Für einen 10 Meter langen Schlauch geben Sie bitte 10 in das Feld Stückzahl ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H29-12
H29-16
H29-20
H29-24
H29-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Aussen - D
(Ø)
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe Nennbreite
(mm)
Minimaler Berstdruck (MPa) Minimaler Berstdruck (psi)

138.92 €

1 5 Arbeitstage 19.14328032.21.7-121917225,000

170.15 €

1 5 Arbeitstage 25.44034038.71.91-162516023,200

255.31 €

1 5 Arbeitstage 31.83546045.52.6-203114020,000

338.91 €

1 5 Arbeitstage 38.13156053.53.25-243812418,000

663.98 €

1 5 Arbeitstage 50.82870068.14.8-325111216,200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -40::100 Innere Schicht Kunstkautschuk Zolltarifgewichtseinheit kg
Norm EN 856-4SH/ISO 3862-4SH Äußere Schicht Kunstkautschuk Typ H29
Einsatzort Standard Montageserie V4 Anzahl 40092100
Druckklassifizierung Hoher Druck Substrat 4 spiralförmige Lagen aus hochfestem Stahldraht Zolltarifgewicht pro 1,000
Herkunftsland des Zolltarifs IT

Technischer Support