Rohrverschraubung / WSV□□□CF / Schottverbinder

Rohrverschraubung / WSV□□□CF / Schottverbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 28, / , [Länge] 48 - 77 mm | 22.22 - 35.5 mm | 12 - 30.5 mm | 14 - 34 mm | 19 - 38 mm | 27 - 48 mm | 42 - 55 mm



PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der äußere Durchmesser der Rohrverschraubungen beträgt 6 oder 28. Sie messen zwischen 48 und 77 mm, zwischen 22.22 und 35.5 mm, zwischen 12 und 30.5 mm, zwischen 14 und 34 mm, zwischen 19 und 38 mm, zwischen 27 und 48 mm oder zwischen 42 und 55 mm in der Länge.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSV06ZLCF
WSV08LCF
WSV08ZLCF
WSV10LCF
WSV10ZLCF
WSV12LCF
WSV12S71
WSV12SCF
WSV12ZLCF
WSV12ZSCF
WSV15LCF
WSV15ZLCF
WSV16SCF
WSV16ZSCF
WSV18LCF
WSV18ZLCF
WSV20SCF
WSV22LCF
WSV28LCF
WSV28ZLCF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lieferung PN (Balken) S2
(mm)
D4 L5 L7 Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Oberfläche Modellreihen L6 Anzahl S3 Technisches Material Herkunftsland des Zolltarifs

38.23 €

1 5 Arbeitstage EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring315171748420.083627121214194Cr (VI) - freiL277307929014StahlCN

31.17 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring315191951420.104827121417216Cr (VI) - freiL297307929017StahlCN

39.80 €

1 5 Arbeitstage EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring315191951420.105827121417216Cr (VI) - freiL297307929017StahlCN

34.46 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring315222253430.1261028141518228Cr (VI) - freiL307307929019StahlCN

45.71 €

1 5 Arbeitstage EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring315222253430.1331028141518228Cr (VI) - freiL307307929019StahlCN

42.32 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring315242456440.17212291717202410Cr (VI) - freiL327307929022StahlCN

205.95 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring630272759470.261230.51721.521298Rostfreier StahlS387307229024Rostfreier StahlDE

49.89 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring630272759470.2461230.51721.521298Cr (VI) - freiS387307929024StahlCN

53.98 €

1 5 Arbeitstage EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring315242456440.17612291717202410Cr (VI) - freiL327307929022StahlCN

62.89 €

1 5 Arbeitstage EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring630272759470.2551230.51721.521298Cr (VI) - freiS387307929024StahlCN

50.62 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring315302761460.26915311921232812Cr (VI) - freiL367307929027StahlCN

66.20 €

1 5 Arbeitstage EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring315302761460.27615311921232812Cr (VI) - freiL367307929027StahlCN

72.12 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring400323064500.3991631.52424.5243312Cr (VI) - freiS437307929030StahlCN

91.89 €

1 5 Arbeitstage EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring400323064500.4261631.52424.5243312Cr (VI) - freiS437307929030StahlCN

72.05 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring315363264490.41832.52423.5243115Cr (VI) - freiL407307929032StahlCN

94.91 €

1 5 Arbeitstage EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring315363264490.391832.52423.5243115Cr (VI) - freiL407307929032StahlCN

113.26 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring400413674550.6122033.52726.5303716Cr (VI) - freiS487307929036StahlCN

113.72 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring160413672510.5342234.52727.5303519Cr (VI) - freiL447307929036StahlCN

174.34 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring160464277520.7982835.53630.5343824Cr (VI) - freiL477307929041StahlCN

205.75 €

1 5 Arbeitstage EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring160464277520.7952835.53630.5343824Cr (VI) - freiL477307929041StahlCN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Auftragskennzeichen WSV Zolltarifgewicht pro 1

Technischer Support