Rohrverschraubung / WE□□□RCF / Winkelverbinder

Rohrverschraubung / WE□□□RCF / Winkelverbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 20 - 28, / , [Länge] 44 - 48 mm | 16 - 18 mm | 26.5 - 30.5 mm | 26 - 30 mm | 35 - 38 mm



Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der Außendurchmesser der Rohrverschraubungen liegt im Bereich von 20 oder 28. Ihre Länge liegt zwischen 44 und 48 mm, zwischen 16 und 18 mm, zwischen 26.5 und 30.5 mm, zwischen 26 und 30 mm oder zwischen 35 und 38 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WE20SRCF
WE22LRCF
WE22LRCFX
WE28LRCF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S2
(mm)
D4 L5 PN-Leiste Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L4 Lieferumfang S1 L2 L3 L1 D3 Modellreihen T D5

117.54 €

1 5 Arbeitstage 3616484000.3612016Komplett mit Mutter und Ring2726.5263716SG 3/4 A32

147.43 €

1 5 Arbeitstage 3618441600.3242216Komplett mit Mutter und Ring2727.5263519LG 3/4 A32

136.92 €

1 5 Arbeitstage 3618441600.1962216Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile2727.5263519LG 3/4 A32

143.12 €

1 5 Arbeitstage 4123471600.4032818Komplett mit Mutter und Ring3630.5303824LG 1 A39

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Auftragskennzeichen WE-R Oberfläche Cr (VI) - frei
Anzahl 73079290 Technisches Material Stahl Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support