Rohrverschraubung / SWVE□□□RCF

Rohrverschraubung / SWVE□□□RCF

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 18, / , [Länge] 19.25 - 44.5 mm | 6 - 11 mm | 10 - 20.5 mm | 10 - 21.5 mm | 15.5 - 28 mm | 21 - 37 mm | 2.5 - 4.5 mm



Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 4 oder 18. Sie haben eine Länge von zwischen 19.25 und 44.5 mm, zwischen 6 und 11 mm, zwischen 10 und 20.5 mm, zwischen 10 und 21.5 mm, zwischen 15.5 und 28 mm, zwischen 21 und 37 mm oder zwischen 2.5 und 4.5 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWVE06LLRCF
SWVE06LRCF
SWVE12SRCF
SWVE15LRCF
SWVE18LRCF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 PN-Leiste Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modellreihen T L6 S3 D5

41.09 €

1 5 Arbeitstage 14521.52.5630.0376614101015.54.5LLG 1/8 A221214

33.32 €

1 5 Arbeitstage 145212.51600.045661410.51017.54LG 1/8 A251414

52.91 €

1 5 Arbeitstage 2483731000.18412924171824.58SG 3/8 A332422

65.63 €

1 5 Arbeitstage 271137.54.51000.21715112719182612LG 1/2 A342726

73.88 €

1 5 Arbeitstage 271344.54.51000.30618113020.521.52815LG 1/2 A373226

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Lieferumfang Komplett mit Mutter und Ring Auftragskennzeichen SWVE-R
Oberfläche Cr (VI) - frei Anzahl 73079290 Technisches Material Stahl
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support