Rohrfitting für Hochdruckleitungen / WH-R / Winkelverbinder

Rohrfitting für Hochdruckleitungen / WH-R / Winkelverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 28, / , [Länge] 24 - 66 mm | 8 - 18 mm | 8 - 32 mm | 10.5 - 30.5 mm | 8 - 43.5 mm | 27 - 56 mm | 2.5 - 4 mm



Die Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 6 oder 28. Sie sind zwischen 24 und 66 mm, zwischen 8 und 18 mm, zwischen 8 und 32 mm, zwischen 10.5 und 30.5 mm, zwischen 8 und 43.5 mm, zwischen 27 und 56 mm oder zwischen 2.5 und 4 mm lang.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WH06LRCF
WH06SRCF
WH10SRCF
WH12LRCF
WH12SRCF
WH16SRCF
WH22LRCF
WH25SRCF
WH28LRCF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 PN-Leiste Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modellreihen T L6 S3 D5

35.54 €

1 5 Arbeitstage 174.5242.52500.06468171210.5194LG 1/8 A271414

38.06 €

1 5 Arbeitstage 1963033150.1226122216.51423.54SG 1/4 A311718

52.71 €

1 5 Arbeitstage 247.53633150.20610122718.516.5267SG 3/8 A352222

52.71 €

1 5 Arbeitstage 247.53632500.1941212271816.52510LG 3/8 A332222

54.86 €

1 5 Arbeitstage 247.53633150.21112122718.516.5268SG 3/8 A352422

86.83 €

1 5 Arbeitstage 3011454.53150.3891614322221.530.512SG 1/2 A403026

138.58 €

1 5 Arbeitstage 3617533.51600.60122164127.5243519LG 3/4 A443632

220.89 €

1 5 Arbeitstage 4621663.51601.1725185031.530.543.520SG 1 A564639

217.77 €

1 5 Arbeitstage 4621663.51601.0652818503230.539.524LG 1 A494139

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Lieferumfang Komplett mit Mutter und Ring Auftragskennzeichen WH-R
Oberfläche Cr (VI) - frei Anzahl 73079290 Technisches Material Stahl
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support