Rohrverschraubung / K□□, K□□CF, K□□CF□ / Kreuzverbinder

Rohrverschraubung / K□□, K□□CF, K□□CF□ / Kreuzverbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 - 22, / , [Länge] 14 - 27.5 mm | 29 - 44 mm | 21 - 35 mm



PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 8 oder 22 auf. Ihre Länge liegt zwischen 14 und 27.5 mm, zwischen 29 und 44 mm oder zwischen 21 und 35 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K08LCFX
K10L71
K10LCF
K10S71
K12L71
K12LCF
K12S71
K12SCF
K12SCFX
K15L71
K15LCF
K15ZLCF
K16S71
K16SCF
K16SCFX
K18LCF
K22LCFX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S2
(mm)
PN-Leiste Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 Lieferumfang S1 L2 L3 L1 D3 Oberfläche Modellreihen Anzahl Technisches Material

68.51 €

1 5 Arbeitstage 173150.0458Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile121429216Cr (VI) - freiL73079910Stahl

239.34 €

1 5 Arbeitstage 193150.15710Komplett mit Mutter und Ring141530228Rostfreier StahlL73072910Rostfreier Stahl

87.22 €

1 5 Arbeitstage 193150.14810Komplett mit Mutter und Ring141530228Cr (VI) - freiL73079910Stahl

219.32 €

1 5 Arbeitstage 226300.24410Komplett mit Mutter und Ring1717.534257Rostfreier StahlS73072910Rostfreier Stahl

261.22 €

1 5 Arbeitstage 223150.18712Komplett mit Mutter und Ring1717322410Rostfreier StahlL73072910Rostfreier Stahl

96.60 €

1 5 Arbeitstage 223150.18912Komplett mit Mutter und Ring1717322410Cr (VI) - freiL73079910Stahl

279.52 €

1 5 Arbeitstage 246300.28912Komplett mit Mutter und Ring1721.538298Rostfreier StahlS73072910Rostfreier Stahl

109.22 €

1 5 Arbeitstage 246300.30812Komplett mit Mutter und Ring1721.538298Cr (VI) - freiS73079910Stahl

91.26 €

1 5 Arbeitstage 246300.14612Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile1721.538298Cr (VI) - freiS73079910Stahl

339.95 €

1 5 Arbeitstage 273150.31215Komplett mit Mutter und Ring1921362812Rostfreier StahlL73072910Rostfreier Stahl

114.74 €

1 5 Arbeitstage 273150.32415Komplett mit Mutter und Ring1921362812Cr (VI) - freiL73079910Stahl

145.15 €

1 5 Arbeitstage 273150.33615EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring1921362812Cr (VI) - freiL73079910Stahl

527.89 €

1 5 Arbeitstage 304000.55916Komplett mit Mutter und Ring2424.5433312Rostfreier StahlS73072910Rostfreier Stahl

159.54 €

1 5 Arbeitstage 304000.50416Komplett mit Mutter und Ring2424.5433312Cr (VI) - freiS73079910Stahl

123.11 €

1 5 Arbeitstage 304000.22516Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile2424.5433312Cr (VI) - freiS73079910Stahl

148.45 €

1 5 Arbeitstage 323150.4818Komplett mit Mutter und Ring2423.5403115Cr (VI) - freiL73079910Stahl

175.68 €

1 5 Arbeitstage 361600.24822Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile2727.5443519Cr (VI) - freiL73079910Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Auftragskennzeichen K Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support