Rohrfitting für Hochdruckleitungen / TH□□LRCF / T-Verbinder

Rohrfitting für Hochdruckleitungen / TH□□LRCF / T-Verbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12, / , [Länge] 24 - 36 mm | 8 - 12 mm | 12 - 18 mm | 10.5 - 16.5 mm | 19 - 42.7 mm | 27 - 33 mm | 2.5 - 3 mm



Die Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 6 oder 12. Sie sind zwischen 24 und 36 mm, zwischen 8 und 12 mm, zwischen 12 und 18 mm, zwischen 10.5 und 16.5 mm, zwischen 19 und 42.7 mm, zwischen 27 und 33 mm oder zwischen 2.5 und 3 mm lang.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH06LRCF
TH08LRCF
TH08SRCF
TH12LRCF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
PN (Balken) S2
(mm)
D4 L5 L7 Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modellreihen T L6 S3 D5

66.08 €

1 5 Arbeitstage 250174.5242.50.08168171210.5194LG 1/8 A271414

72.49 €

1 5 Arbeitstage 2501963030.1438122214.51421.56LG 1/4 A291718

88.18 €

1 5 Arbeitstage 3151963030.1688122216.51423.55SG 1/4 A311918

92.22 €

1 5 Arbeitstage 250247.53630.2511212271816.52510LG 3/8 A332222

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lieferung Komplett inklusive Mutter und Ring Zolltarifgewichtseinheit kg Auftragskennzeichen TH-R
Oberfläche Cr (VI) - frei Anzahl 73079910 Technisches Material Stahl
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support