Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 12 - 42, / , [Länge] 29 - 57 mm | 13.5 - 26 mm | 12 - 22 mm | 33.5 - 64 mm
PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 12 oder 42. Sie messen zwischen 29 und 57 mm, zwischen 13.5 und 26 mm, zwischen 12 und 22 mm oder zwischen 33.5 und 64 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferung | PN (Balken) | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 24 | 26 | 400 | 0.137 | 12 | 34 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 17.5 | 14 | 39 | 8 | S | G 1/2 A | DE | ||
10.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 24 | 26 | - | 0.097 | 12 | 34 | - | 27 | 17.5 | 14 | 39 | 8 | S | G 1/2 A | DE | ||
22.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 24 | 18 | - | 0.099 | 12 | 33 | - | 22 | 16.5 | 12 | 36 | 5 | S | G 1/4 A | DE | ||
17.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 24 | 18 | - | 0.057 | 12 | 33 | - | 22 | 16.5 | 12 | 36 | 5 | S | G 1/4 A | DE | ||
12.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 24 | 22 | - | 0.1 | 12 | 33 | - | 22 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | S | G 3/8 A | PL | ||
9.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 24 | 22 | - | 0.063 | 12 | 33 | - | 22 | 17 | 12 | 36.5 | 8 | S | G 3/8 A | PL | ||
28.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 27 | 26 | 400 | 0.154 | 14 | 37 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 19 | 14 | 41 | 10 | S | G 1/2 A | DE | ||
36.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 27 | 32 | - | 0.164 | 15 | 30 | - | 32 | 15 | 16 | 38 | 12 | L | G 3/4 A | DE | ||
18.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 27 | 22 | - | 0.099 | 15 | 29 | - | 24 | 13.5 | 12 | 32.5 | 9 | L | G 3/8 A | PL | ||
12.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 27 | 22 | - | 0.055 | 15 | 29 | - | 24 | 13.5 | 12 | 32.5 | 9 | L | G 3/8 A | PL | ||
14.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 27 | 26 | 250 | 0.119 | 15 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 14 | 14 | 35 | 11 | L | G 1/2 A | PL | ||
9.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 27 | 26 | - | 0.072 | 15 | 29 | - | 27 | 14 | 14 | 35 | 11 | L | G 1/2 A | PL | ||
35.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 30 | 32 | - | 0.228 | 16 | 39 | - | 32 | 20.5 | 16 | 45 | 12 | S | G 3/4 A | DE | ||
25.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 30 | 32 | - | 0.157 | 16 | 39 | - | 32 | 20.5 | 16 | 45 | 12 | S | G 3/4 A | DE | ||
23.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 30 | 26 | - | 0.169 | 16 | 37 | - | 27 | 18.5 | 14 | 41 | 12 | S | G 1/2 A | DE | ||
17.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 30 | 26 | - | 0.095 | 16 | 37 | - | 27 | 18.5 | 14 | 41 | 12 | S | G 1/2 A | DE | ||
33.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 32 | 32 | - | 0.18 | 18 | 30 | - | 32 | 14.5 | 16 | 38 | 15 | L | G 3/4 A | DE | ||
36.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 32 | 22 | - | 0.137 | 18 | 29.5 | - | 27 | 14 | 12 | 33.5 | 9 | L | G 3/8 A | DE | ||
28.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 32 | 22 | - | 0.069 | 18 | 29.5 | - | 27 | 14 | 12 | 33.5 | 9 | L | G 3/8 A | DE | ||
19.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 32 | 26 | - | 0.139 | 18 | 31 | - | 27 | 14.5 | 14 | 36 | 14 | L | G 1/2 A | PL | ||
10.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 250 | 32 | 26 | - | 0.072 | 18 | 31 | - | 27 | 14.5 | 14 | 36 | 14 | L | G 1/2 A | PL | ||
49.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 36 | 26 | - | 0.256 | 20 | 42 | - | 32 | 20.5 | 14 | 45 | 12 | S | G 1/2 A | DE | ||
35.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 36 | 26 | - | 0.142 | 20 | 42 | - | 32 | 20.5 | 14 | 45 | 12 | S | G 1/2 A | DE | ||
39.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 400 | 36 | 32 | - | 0.264 | 20 | 42 | - | 32 | 20.5 | 16 | 47 | 16 | S | G 3/4 A | PL | ||
27.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 400 | 36 | 32 | - | 0.153 | 20 | 42 | - | 32 | 20.5 | 16 | 47 | 16 | S | G 3/4 A | PL | ||
45.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 36 | 26 | - | 0.18 | 22 | 33 | - | 32 | 16.5 | 14 | 38 | 14 | L | G 1/2 A | DE | ||
34.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 160 | 36 | 26 | - | 0.091 | 22 | 33 | - | 32 | 16.5 | 14 | 38 | 14 | L | G 1/2 A | DE | ||
28.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 36 | 32 | - | 0.192 | 22 | 33 | - | 32 | 16.5 | 16 | 40 | 18 | L | G 3/4 A | PL | ||
87.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 46 | 32 | - | 0.461 | 25 | 47 | - | 41 | 23 | 16 | 51 | 16 | S | G 3/4 A | PL | ||
56.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 250 | 46 | 39 | - | 0.483 | 25 | 47 | - | 41 | 23 | 18 | 53 | 20 | S | G 1 A | PL | ||
51.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 41 | 39 | - | 0.282 | 28 | 34 | - | 41 | 17.5 | 18 | 43 | 23 | L | G 1 A | PL | ||
30.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 160 | 41 | 39 | - | 0.168 | 28 | 34 | - | 41 | 17.5 | 18 | 43 | 23 | L | G 1 A | PL | ||
111.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 50 | 39 | - | 0.575 | 30 | 50 | - | 46 | 23.5 | 18 | 55 | 20 | S | G 1 A | DE | ||
87.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 50 | 49 | - | 0.66 | 30 | 50 | - | 50 | 23.5 | 20 | 57 | 25 | S | G 1 1/4 A | DE | ||
56.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 160 | 50 | 49 | - | 0.422 | 30 | 50 | - | 50 | 23.5 | 20 | 57 | 25 | S | G 1 1/4 A | DE | ||
138.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 50 | 39 | - | 0.39 | 35 | 39 | - | 46 | 17.5 | 18 | 46 | 23 | L | G 1 A | DE | ||
114.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 160 | 50 | 39 | - | 0.234 | 35 | 39 | - | 46 | 17.5 | 18 | 46 | 23 | L | G 1 A | DE | ||
74.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 50 | 49 | - | 0.432 | 35 | 39 | - | 50 | 17.5 | 20 | 48 | 30 | L | G 1 1/4 A | DE | ||
45.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 160 | 50 | 49 | - | 0.276 | 35 | 39 | - | 50 | 17.5 | 20 | 48 | 30 | L | G 1 1/4 A | DE | ||
108.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 60 | 55 | - | 0.921 | 38 | 57 | - | 55 | 26 | 22 | 64 | 32 | S | G 1 1/2 A | DE | ||
64.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten | 160 | 60 | 55 | - | 0.56 | 38 | 57 | - | 55 | 26 | 22 | 64 | 32 | S | G 1 1/2 A | DE | ||
88.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Komplett inklusive Mutter und Ring | 160 | 60 | 55 | - | 0.618 | 42 | 42 | - | 55 | 19 | 22 | 52 | 36 | L | G 1 1/2 A | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | GE-R | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73079910 | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lieferung
PN (Balken)
S2(mm)
D4
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften