Rohrverschraubung / GE-NPT / T-Verbinder

Rohrverschraubung / GE-NPT / T-Verbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 15 - 42, / , [Länge] 46 - 80 mm | 31 - 49 mm | 19.5 - 26 mm | 38 - 65 mm



PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 15 oder 42 auf. Sie sind zwischen 46 und 80 mm, zwischen 31 und 49 mm, zwischen 19.5 und 26 mm oder zwischen 38 und 65 mm lang.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GE15L1/2NPTCF
GE15L1/2NPTCFX
GE16S1/2NPTCF
GE16S1/2NPTCFX
GE18L1/2NPTCF
GE18L1/2NPTCFX
GE20S3/4NPTCF
GE20S3/4NPTCFX
GE22L3/4NPTCF
GE22L3/4NPTCFX
GE25S1NPTCF
GE25S1NPTCFX
GE28L1NPTCF
GE28L1NPTCFX
GE30S11/4NPTCF
GE35L11/4NPTCF
GE35L11/4NPTCFX
GE38S11/2NPTCFX
GE42L11/2NPTCF
GE42L11/2NPTCFX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lieferung PN (Balken) S2
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modellreihen T1 Herkunftsland des Zolltarifs

15.60 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring315270.1131546243119.53812L1/2-14 NPTPL

10.06 €

1 5 Arbeitstage Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten315270.0631546243119.53812L1/2-14 NPTPL

24.17 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring400300.16816583239.519.54812S1/2-14 NPTPL

14.37 €

1 5 Arbeitstage Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten400300.09816583239.519.54812S1/2-14 NPTPL

20.14 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring315320.14718482731.519.53912L1/2-14 NPTPL

10.94 €

1 5 Arbeitstage Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten315320.08218482731.519.53912L1/2-14 NPTPL

36.40 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring400360.26320593237.519.54816S3/4-14 NPTDE

22.58 €

1 5 Arbeitstage Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten400360.15720593237.519.54816S3/4-14 NPTDE

28.77 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring160360.19722503233.519.54116L3/4-14 NPTDE

16.37 €

1 5 Arbeitstage Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten160360.11522503233.519.54116L3/4-14 NPTDE

61.71 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring400460.4932569414524.55720S1-11.5 NPTDE

44.11 €

1 5 Arbeitstage Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten400460.2782569414524.55720S1-11.5 NPTDE

58.08 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring160410.30528564139.524.54721L1-11.5 NPTDE

43.75 €

1 5 Arbeitstage Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten160410.20928564139.524.54721L1-11.5 NPTDE

93.37 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring400500.63530734646.5256025S1 1/4-11.5 NPTDE

97.78 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring160500.47135624640.5255128L1 1/4-11.5 NPTDE

76.29 €

1 5 Arbeitstage Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten160500.28535624640.5255128L1 1/4-11.5 NPTDE

86.97 €

1 5 Arbeitstage Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten315600.57138805549266532S1 1/2-11.5 NPTDE

107.88 €

1 5 Arbeitstage Komplett inklusive Mutter und Ring160600.59742655542265336L1 1/2-11.5 NPTDE

75.17 €

1 5 Arbeitstage Nur Körper; Mutter, Ring, Dichtungen und andere Teile nicht enthalten160600.37742655542265336L1 1/2-11.5 NPTDE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Auftragskennzeichen GE-NPT Oberfläche Cr (VI) - frei
Anzahl 73079910 Technisches Material Stahl Zolltarifgewicht pro 1

Technischer Support