Manometer-Anschlussverschraubung mit Prüfpunkt / MAV1/2MA3CF, MAV-MA3 / T-Verbinder

Manometer-Anschlussverschraubung mit Prüfpunkt / MAV1/2MA3CF, MAV-MA3 / T-Verbinder

Konfigurierbar in [Länge] 12 mm | 64 mm



Mit den Manometer-Anschlussverschraubungen mit Prüfpunkt von PARKER HANNIFIN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Anschlussverschraubungen sind zwischen 12 mm oder zwischen 64 mm lang.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MAV1/2MA3CF

Teilenummer
MAV1/2MA3CF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.97 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

PN (Balken) 630 S2(mm) 19 Zolltarifgewicht(kg) 0.134
Zolltarifgewichtseinheit kg S1 27 Auftragskennzeichen MAV-MA3
L2 12 L1 64 Oberfläche Cr (VI) - frei
T1 G 1/2 Anzahl 90269000 Technisches Material Stahl
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für Manometer-Anschlussverschraubung mit Prüfpunkt / MAV1/2MA3CF, MAV-MA3 / T-Verbinder, die Teilenummer ist MAV1/2MA3CF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MAV1/2MA3CF.

Technischer Support