Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 18, / , [Länge] 21 - 43 mm | 8 - 14 mm | 9.5 - 24.5 mm | 17 - 36 mm | 15 - 33 mm
Mit den Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 4 oder 18. Ihre Länge liegt zwischen 21 und 43 mm, zwischen 8 und 14 mm, zwischen 9.5 und 24.5 mm, zwischen 17 und 36 mm oder zwischen 15 und 33 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | 4 | 21 | 100 | 0.018 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 11 | 17 | 15 | 3 | LL | R 1/8 tippen. | ||
15.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | 4 | 21 | 100 | 0.015 | 8 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 9 | 11 | 17 | 15 | 3 | LL | R 1/8 tippen. | ||
18.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 4.5 | 21 | 100 | 0.02 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 9.5 | 17 | 15 | 4.5 | LL | R 1/8 tippen. | ||
15.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 4.5 | 21 | 100 | 0.013 | 8 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 9 | 9.5 | 17 | 15 | 4.5 | LL | R 1/8 tippen. | ||
18.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.038 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | L | R 1/8 tippen. | ||
16.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.025 | 8 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | L | R 1/8 tippen. | ||
21.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 17 | 4 | 31 | 400 | 0.062 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 16 | 26 | 23 | 4 | S | R 1/4 tippen. | ||
20.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 14 | 6 | 23 | 100 | 0.028 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 11.5 | 20 | 17 | 6 | LL | R 1/8 tippen. | ||
17.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 14 | 6 | 23 | 100 | 0.02 | 8 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 11.5 | 20 | 17 | 6 | LL | R 1/8 tippen. | ||
52.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 9 | 32 | 315 | 0.094 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 28 | 24 | 6 | L | R 3/8 tippen. | ||
20.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 6 | 29 | 315 | 0.052 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | L | R 1/4 tippen. | ||
17.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 6 | 29 | 315 | 0.033 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | L | R 1/4 tippen. | ||
25.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 5 | 32 | 400 | 0.075 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 17 | 27 | 24 | 5 | S | R 1/4 tippen. | ||
22.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 5 | 32 | 400 | 0.052 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 17 | 27 | 24 | 5 | S | R 1/4 tippen. | ||
22.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 7 | 30 | 315 | 0.062 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 27 | 22 | 8 | L | R 1/4 tippen. | ||
18.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 7 | 30 | 315 | 0.039 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 15 | 27 | 22 | 8 | L | R 1/4 tippen. | ||
27.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 19 | 7 | 25 | 100 | 0.045 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 13 | 23 | 19 | 10 | LL | R 1/4 tippen. | ||
54.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 11 | 36 | 315 | 0.123 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 34 | 28 | 10 | L | R 1/2 tippen. | ||
39.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 7 | 32 | 315 | 0.094 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 27 | 24 | 10 | L | R 1/4 tippen. | ||
34.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 7 | 32 | 315 | 0.065 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 17 | 27 | 24 | 10 | L | R 1/4 tippen. | ||
27.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 9 | 32 | 315 | 0.1 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | L | R 3/8 tippen. | ||
22.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 9 | 32 | 315 | 0.072 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | L | R 3/8 tippen. | ||
33.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 11 | 36 | 315 | 0.144 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 34 | 28 | 12 | L | R 1/2 tippen. | ||
27.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 11 | 36 | 315 | 0.097 | 14 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 21 | 34 | 28 | 12 | L | R 1/2 tippen. | ||
48.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 12 | 43 | 400 | 0.221 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 32 | 33 | 12 | S | R 1/2 tippen. | ||
38.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 12 | 43 | 400 | 0.15 | 14 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 24.5 | 32 | 33 | 12 | S | R 1/2 tippen. | ||
43.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 14 | 40 | 315 | 0.213 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 36 | 31 | 15 | L | R 1/2 tippen. | ||
34.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 14 | 40 | 315 | 0.141 | 14 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 23.5 | 36 | 31 | 15 | L | R 1/2 tippen. |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WE-R | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73079290 | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
D4
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften