Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 42, / , [Länge] 9.5 - 13 mm
PARKER HANNIFIN stellt Rohr-Schneidringe her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der Außendurchmesser der Schneidringe liegt im Bereich von 6 oder 42. Sie haben eine Länge von zwischen 9.5 und 13 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PSR06LX |
PSR08LX |
PSR10LX |
PSR12LX |
PSR14SX |
PSR15LX |
PSR16SX |
PSR18LX |
PSR20SX |
PSR22LX |
PSR25SX |
PSR28LX |
PSR30SX |
PSR38SX |
PSR42LX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L2 | Modellreihen | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | 0.002 | 6 | 9.5 | L | 73079980 | ||
1.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | 0.003 | 8 | 9.5 | L | 73079980 | ||
1.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 500 | 0.004 | 10 | 10 | L | 73079980 | ||
1.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.004 | 12 | 10 | L | 73079910 | ||
2.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.005 | 14 | 10 | S | 73079910 | ||
1.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.006 | 15 | 10 | L | 73269098 | ||
2.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 630 | 0.006 | 16 | 10 | S | 73079980 | ||
2.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.007 | 18 | 10 | L | 73079980 | ||
3.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 0.012 | 20 | 13 | S | 73079910 | ||
2.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.008 | 22 | 10.5 | L | 73079980 | ||
4.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 0.015 | 25 | 13 | S | 73079980 | ||
3.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.01 | 28 | 10.5 | L | 73079980 | ||
5.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 0.02 | 30 | 13 | S | 73079980 | ||
7.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 0.026 | 38 | 13 | S | 73182200 | ||
7.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.024 | 42 | 13 | L | 73182200 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | Auftragskennzeichen | PSR |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L2
Modellreihen
Anzahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften