Konfigurierbar in [Länge] 8 - 24 mm | 8 - 22 mm | 24 - 65 mm
PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen haben eine Länge von zwischen 8 und 24 mm, zwischen 8 und 22 mm oder zwischen 24 und 65 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | S1 | T2 | L2 | L3 | Form | L1 | D3 | D2 | T1 | Anzahl | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.057 | 27 | G 1/4 | 14 | 12 | A | 24 | - | 27 | G 1/2 A | 73079290 | PL | ||
12.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.065 | 27 | G 1/8 | 14 | 8 | A | 24 | - | 27 | G 1/2 A | 73079290 | DE | ||
36.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.232 | 41 | G 1 | 14 | 18 | B | 49 | 12 | 27 | G 1/2 A | 73079290 | DE | ||
34.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.191 | 36 | G 3/4 | 14 | 16 | B | 46 | 12 | 27 | G 1/2 A | 73079290 | PL | ||
10.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.099 | 27 | G 3/8 | 14 | 12 | B | 37 | 12 | 27 | G 1/2 A | 73079290 | PL | ||
118.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.481 | 55 | G 1 1/4 | 14 | 20 | B | 53 | 1 | 27 | G 1/2 A | 73079290 | DE | ||
12.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.122 | 30 | G 1/2 | 12 | 14 | B | 40 | 5 | 19 | G 1/4 A | 73079290 | PL | ||
7.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.042 | 19 | G 1/8 | 12 | 8 | B | 29 | 5 | 19 | G 1/4 A | 73079290 | PL | ||
45.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.177 | 36 | G 3/4 | 12 | 16 | B | 43 | 5 | 19 | G 1/4 A | 73079910 | DE | ||
10.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.072 | 24 | G 3/8 | 12 | 12 | B | 36 | 5 | 19 | G 1/4 A | 73079290 | PL | ||
12.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.042 | 19 | G 1/4 | 8 | 12 | B | 31 | 4 | 14 | G 1/8 A | 73079290 | PL | ||
24.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.064 | 24 | G 3/8 | 8 | 12 | B | 32 | 4 | 14 | G 1/8 A | 73079290 | DE | ||
21.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.156 | 41 | G 1/2 | 18 | 14 | A | 29 | - | 40 | G 1 A | 73079290 | PL | ||
28.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.204 | 41 | G 1/4 | 18 | 12 | A | 29 | - | 40 | G 1 A | 73079290 | PL | ||
28.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.299 | 41 | G 3/4 | 18 | 16 | B | 49 | 2 | 40 | G 1 A | 73079290 | PL | ||
28.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.18 | 41 | G 3/8 | 18 | 12 | A | 29 | - | 40 | G 1 A | 73079290 | PL | ||
131.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.614 | 60 | G 1 1/2 | 18 | 22 | B | 59 | 2 | 40 | G 1 A | 73079290 | DE | ||
119.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.541 | 55 | G 1 1/4 | 18 | 20 | B | 57 | 2 | 40 | G 1 A | 73079290 | DE | ||
344.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 1.309 | 75 | G 1 1/2 | 24 | 22 | B | 65 | 4 | 75 | G 2 A | 73079290 | DE | ||
15.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.16 | 32 | G 1/2 | 16 | 14 | B | 43 | 16 | 32 | G 3/4 A | 73079290 | PL | ||
13.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.102 | 32 | G 1/4 | 16 | 12 | A | 26 | - | 32 | G 3/4 A | 73079290 | PL | ||
38.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.251 | 41 | G 1 | 16 | 18 | B | 51 | 16 | 32 | G 3/4 A | 73079290 | DE | ||
13.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.087 | 32 | G 3/8 | 16 | 12 | A | 26 | - | 32 | G 3/4 A | 73079290 | PL | ||
142.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.561 | 60 | G 1 1/2 | 16 | 22 | B | 57 | 16 | 32 | G 3/4 A | 73079290 | DE | ||
118.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.486 | 55 | G 1 1/4 | 16 | 20 | B | 55 | 16 | 32 | G 3/4 A | 73079290 | DE | ||
13.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.13 | 30 | G 1/2 | 12 | 14 | B | 41 | 8 | 22 | G 3/8 A | 73079290 | PL | ||
7.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.072 | 22 | G 1/4 | 12 | 12 | B | 36 | 8 | 22 | G 3/8 A | 73079290 | PL | ||
8.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 0.039 | 22 | G 1/8 | 12 | 8 | A | 22.5 | - | 22 | G 3/8 A | 73079290 | PL | ||
38.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.182 | 36 | G 3/4 | 12 | 16 | B | 44 | 8 | 22 | G 3/8 A | 73079290 | DE | ||
109.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.47 | 55 | G 1/2 | 22 | 14 | A | 36 | - | 55 | G 1 1/2 A | 73079290 | DE | ||
58.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.338 | 55 | G 1 | 22 | 18 | A | 36 | - | 55 | G 1 1/2 A | 73079290 | DE | ||
58.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.415 | 55 | G 3/4 | 22 | 16 | A | 36 | - | 55 | G 1 1/2 A | 73079290 | DE | ||
56.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.313 | 50 | G 1/2 | 20 | 14 | A | 32 | - | 50 | G 1 1/4 A | 73079290 | DE | ||
50.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.476 | 50 | G 1 | 20 | 18 | B | 52 | 25 | 50 | G 1 1/4 A | 73079910 | DE | ||
39.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 315 | 0.266 | 50 | G 3/4 | 20 | 16 | A | 32 | - | 50 | G 1 1/4 A | 73079290 | PL | ||
159.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 0.624 | 60 | G 1 1/2 | 20 | 22 | B | 60 | 25 | 50 | G 1 1/4 A | 73079290 | DE |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Siegel | Auftragskennzeichen | RI-ED |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
S1
T2
L2
L3
Form
L1
D3
D2
T1
Anzahl
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften