Klemmhebel / 24410.3□□4 / Stahl / verstellbar / mit Kugel-Druckzapfen / Gewindebolzen mit Kugeldruckzapfen / 20° Hebelgriff / schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24410.3144
24410.3174
24410.3184
24410.3354
24410.3364
24410.3394
24410.3444
24410.3474
24410.3484
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l₁
(mm)
d₂ d₄ [+0,05]
(mm)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
h₂
(mm)
Nennmaße d₃
(mm)
h₄
(mm)
Gewicht
(g)

12.12 €

1 4 Arbeitstage 16M64.5451424.53.64d1=14 mm / d2=M6 / l1=16 mm / schwarz103535

13.16 €

1 4 Arbeitstage 32M64.5451424.53.64d1=14 mm / d2=M6 / l1=32 mm / schwarz103538

13.50 €

1 4 Arbeitstage 40M64.5451424.53.64d1=14 mm / d2=M6 / l1=40 mm / schwarz103539

14.62 €

1 4 Arbeitstage 25M86.16218313.66.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=25 mm / schwarz13.54575

14.91 €

1 4 Arbeitstage 32M86.16218313.66.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=32 mm / schwarz13.54577

16.11 €

1 4 Arbeitstage 63M86.16218313.66.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=63 mm / schwarz13.54587

14.91 €

1 4 Arbeitstage 20M107.86218314.36.5d1=18 mm / d2=M10 / l1=20 mm / schwarz13.545126

15.89 €

1 4 Arbeitstage 40M107.86218314.36.5d1=18 mm / d2=M10 / l1=40 mm / schwarz13.545136

16.42 €

1 4 Arbeitstage 50M107.86218314.36.5d1=18 mm / d2=M10 / l1=50 mm / schwarz13.545141

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hebel Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte Struktur Innenteile Stahl. geschwärzt. Gütegrad 5.8 Für das fertige Bild 3
RoHS-konform Ja Abzweig Luft- und Raumfahrt h₃(mm) 3
Funktion anziehen|betätigen|befestigen|klemmen|kontakten|nachstellen Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support