Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1139.450
WS(mm) | 46 | l(mm) | 300 | System | V70 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja | Frei von Kriegsmineralien | Ja | Werkstoff | Wärmebehandelter Stahl. Hitzebehandelt |
Präferenzieller Ursprung | CE | Gewicht(g) | 960 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubenschlüssel, die Teilenummer ist 1139.450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1139.450.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften