Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm
Die Linearkugellager von INA dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 12 und 50 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 32 und 100 mm variieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KS12-PP |
KS16-PP |
KS20-PP |
KS25-PP |
KS30-PP |
KS40-PP |
KS50-PP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Tragzahl dyn. C min (N) | Tragzahl dyn. C max (N) | Tragzahl stat. C0 min (N) | Tragzahl stat. C0 max (N) | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N1 (mm) | N4 (mm) | Öffnungswinkel A10 (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 32 | 630 | 900 | 600 | 1100 | 22,6 | 1,3 | 21 | - | 3 | - | 20 | ||
35.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | 36 | 1060 | 1430 | 950 | 1550 | 24,6 | 1,3 | 25 | 3 | 3 | - | 29 | ||
40.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 45 | 1780 | 2200 | 1600 | 2310 | 31,2 | 1,6 | 30,7 | 3 | 3 | - | 51 | ||
52.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 58 | 2700 | 3950 | 2430 | 4300 | 43,7 | 1,85 | 38 | 3,5 | 3 | 1,5 | 103 | ||
62.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 47 | 68 | 4650 | 5900 | 3970 | 6000 | 51,7 | 1,85 | 44,7 | 3,5 | 3 | 2 | 171 | ||
76.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 80 | 8800 | 10200 | 7200 | 9600 | 60,3 | 2,15 | 59,4 | 3,5 | 3 | 1,5 | 345 | ||
- | 102.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 75 | 100 | 12300 | 15100 | 9700 | 13900 | 77,3 | 2,65 | 71,4 | 4,5 | 5 | 2,5 | 606 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Anzahl Kugelreihen | 8 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Tragzahl dyn. C min(N)
Tragzahl dyn. C max(N)
Tragzahl stat. C0 min(N)
Tragzahl stat. C0 max(N)
L2(mm)
BL2(mm)
DN(mm)
N1(mm)
N4(mm)
Öffnungswinkel A10(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften