Linearkugellager-Einheiten / KTSO□□-PP-AS / Blockform / vertikal offen / selbsteinstellend

Linearkugellager-Einheiten / KTSO□□-PP-AS / Blockform / vertikal offen / selbsteinstellend
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 70 - 142 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 30 mm



Die Linearkugellager mit Gehäuse von INA, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 12 und 30 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 70 - 142 mm konfigurieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KTSO12-PP-AS
KTSO16-PP-AS
KTSO20-PP-AS
KTSO25-PP-AS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
Masse
(g)

185.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 127043190

191.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 167853520

203.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 209660520

221.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25122781060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support