Führungswagen für Profilschienen / KWVE-ESC-RROC / rostfreier Stahl / kleiner Wagen / vierreihig / Präzisionsklasse wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KWVE15-B-ESC-RROC-V1-G3
KWVE15-B-ESC-RROC-V2-G3
KWVE20-B-ESC-RROC-V1-G3
KWVE20-B-ESC-RROC-V2-G3
KWVE25-B-ESC-RROC-V1-G3
KWVE25-B-ESC-RROC-V2-G3
KWVE30-B-ESC-RROC-V1-G3
KWVE30-B-ESC-RROC-V2-G3
KWVE35-B-ESC-RROC-V1-G3
KWVE35-B-ESC-RROC-V2-G3
KWVE45-B-ESC-RROC-V1-G3
KWVE45-B-ESC-RROC-V2-G3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
Länge L
(mm)
Genauigkeitsklasse
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)

108.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34244900830044,5V10,107

108.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 34244900830044,5V20,107

136.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 422889001540050,4V10,202

136.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 422889001540050,4V20,202

142.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833125002220058,2V10,335

142.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4833125002220058,2V20,335

173.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6042187003150069V10,628

173.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6042187003150069V20,628

182.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7048246003900076,2V10,88

182.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7048246003900076,2V20,88

228.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8660465008000097,8V11,715

228.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8660465008000097,8V21,715

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vorspannungsklasse(mm) G3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja
Zolltarifgewichtseinheit kg

Technischer Support