Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AB.LFL32-B
B(mm) | 31 | H1(mm) | 16,5 | L(mm) | 104,5 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Masse(kg) | 0,023 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schmier- und Abstreifeinheit AB.LFL, die Teilenummer ist AB.LFL32-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AB.LFL32-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften