Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LFZ12-RB
d(mm) | 12 | G1 | M10 | L(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja | Masse(kg) | 0,034 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zapfen LFZ12, zentrische Zapfen für Laufrollen LFR, rostfrei, die Teilenummer ist LFZ12-RB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LFZ12-RB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften