Flansch-Lagergehäuse für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse / F5..-A-L / Quadratflansch / Fettschmierung / Filzdichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F515-A-L
F516-A-L
F517-A-L
F518-A-L
F520-A-L
F522-A-L
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Dicke von Flansch
(mm)
Flanschbreite
(mm)
Höhe Flansch
(mm)
Größe der Befestigungsschrauben Gewicht
(kg)

282.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 651309725190190M169,5

329.87 €

1 17 Arbeitstage 7014010125196196M1610

348.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7515010625210210M1612

395.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8016011025210210M1612,5

513.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9018011930250250M2018,2

625.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10020012830270270M2022,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Befestigungsbohrungen 4 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support