Flansch-Lagergehäuse für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse / F5..-B-L / Quadratflansch / Fettschmierung / Filzdichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F515-B-L
F516-B-L
F517-B-L
F520-B-L
F522-B-L
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Dicke von Flansch
(mm)
Flanschbreite
(mm)
Höhe Flansch
(mm)
Größe der Befestigungsschrauben Gewicht
(kg)

282.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6513010425190190M169,5

329.87 €

1 17 Arbeitstage 7014011025196196M1610

348.80 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7515011425210210M1612

474.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 9018012730250250M2017,9

578.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10020013730270270M2022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Befestigungsbohrungen 4 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support