Flansch-Lagergehäuse für Lager mit kegeliger Bohrung und Spannhülse / F5..-D-WB-L / triangular / Fettschmierung / Filzdichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F506-WB-L
F507-WB-L
F508-WB-L
F509-WB-L
F510-WB-L
F511-WB-L
F512-WB-L
F513-WB-L
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Dicke von Flansch
(mm)
Flanschbreite
(mm)
Höhe Flansch
(mm)
Größe der Befestigungsschrauben Gewicht
(kg)

88.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25625712130117M101,6

82.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30726612145130M122,2

102.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35807112160143M122,9

112.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 40857415180160M123,7

156.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45907615180160M123,5

185.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 501008216190170M124,4

238.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 551108416206185M124,8

237.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 601208716219198M125,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Befestigungsbohrungen 3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support