Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7005 ACD/P4ATBTB |
7016 ACD/P4ATBTB |
7018 ACD/P4ATBTB |
7020 ACD/P4ATBTB |
7022 ACD/P4ATBTB |
7026 ACD/P4ATBTB |
7028 ACD/P4ATBTB |
71922 ACD/P4ATBTA |
71930 ACD/P4ATBTB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Gewicht (g) | Vorspannung | GTIN/EAN | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 47 | 36 | 230.0 | leicht | 7316577303738 | 70… | ||
1,564.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 125 | 66 | 2530.0 | leicht | 7316577304414 | 70… | ||
1,905.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 140 | 72 | 3410.0 | leicht | 7316577304513 | 70… | ||
2,352.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 150 | 72 | 3730.0 | leicht | 7316577293558 | 70… | ||
2,366.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 170 | 84 | 5780.0 | leicht | - | 70… | ||
3,202.64 € | 1 | 17 Arbeitstage | 130 | 200 | 99 | 9550.0 | leicht | 7316577304803 | 70… | ||
3,878.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 140 | 210 | 99 | 10070.0 | leicht | 7316577304872 | 70… | ||
2,756.86 € | 1 | 17 Arbeitstage | 110 | 150 | 60 | 2540.0 | extra leicht | 7316577310378 | 719… | ||
4,025.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 150 | 210 | 84 | 7490.0 | leicht | - | 719… |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Kontaktwinkel | 25 | Art | Dreier-Set |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | O/Tandem | Genauigkeitsklasse | P4A | Zolltarifnummer | 84821090 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Gewicht(g)
Vorspannung
GTIN/EAN
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften