Schrägkugellager / BTM 90 ATN9/DBAVQ496 / Zweier-Satz / enge Toleranzen / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / BTM 90 ATN9/DBAVQ496 / Zweier-Satz / enge Toleranzen / Kontaktwinkel 30°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 90 mm / [Außendurchmesser] 140 mm / [Breite] 45 mm


Bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt bei 90 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 140 mm. Die feste Breite beträgt hier 45 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BTM 90 ATN9/DBAVQ496

Teilenummer
BTM 90 ATN9/DBAVQ496
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

902.33 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Innendurchmesser(mm) 90 [D] Aussendurchmesser(mm) 140 [B] Breite(mm) 45
Werkstoff Ringe Stahl Gewicht(g) 2220.0 Käfigmaterial Kunststoff, glasfaserverstärkt
Kontaktwinkel 30 Vorspannung leicht Art Zweier-Satz
Konfiguration O-Setup GTIN/EAN 7316576780905 Serie BTM…
Genauigkeitsklasse VQ496 Zolltarifnummer 84821090

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / BTM 90 ATN9/DBAVQ496 / Zweier-Satz / enge Toleranzen / Kontaktwinkel 30°, die Teilenummer ist BTM 90 ATN9/DBAVQ496.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BTM 90 ATN9/DBAVQ496.

Technischer Support