Spannlager / YSA 2□□-2FK / ohne Spannhülse

Spannlager / YSA 2□□-2FK / ohne Spannhülse
Konfigurierbar in [Abdichtung] 2F / [Innendurchmesser] 25 - 60 mm / [Außendurchmesser] 52 - 110 mm / [Breite] 24 - 62 mm , 15 - 42.5


Bei der Auswahl der Spannlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Spannlager im Bereich von 25 bis 60 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 52 bis 110 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 24 und 62 mm, 15 und 42.5 konfiguriert werden. Die Spannlager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: 2F.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YSA 205-2FK
YSA 212-2FK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Gewicht
(g)
Breite2 in mm GTIN/EAN

21.60 €

1 17 Arbeitstage 255224151.0157316570067767

82.18 €

1 17 Arbeitstage 60110621041.042.57316570403312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Temperaturbereich in °C, von -30,000 °C Temperaturbereich in °C, bis 120,000 °C
Käfigmaterial Kunststoff, glasfaserverstärkt Spannlager montieren ohne Spannhülse Abdichtung 2F
Art nachschmierbar Dichtungsmaterial NBR Serie YSA…-2FK
Zolltarifnummer 84821090

Technischer Support