Schmal-Keilriemen / Delta

Schmal-Keilriemen / Delta
· Match-System: Alle Größen entsprechen den Gates-UNISET-Toleranzen; sie können ohne Anpassungen installiert werden
· Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
· Die bewährte Gates-Qualität sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit
· Angepasst an alle Ihre industriellen Standardantriebe
· Konform mit REACH und RoHS 2
· Erhältlich in allen gängigen Profilen und Riemenlängen
· Die Riemen sind für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -30°C bis +70°C ausgelegt

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9625-61360
9626-62120
9626-62580
9627-64380
9627-68000
SPB 1280 DELTA NARROW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Profil Höhe
(mm)
GTIN/EAN Gewicht
(g)
Breite
(mm)
Zolltarifnummer

57.25 €

1 12 Arbeitstage 1360SPA10-174.012.740103100

122.42 €

1 12 Arbeitstage 2120SPB13-392.01640103100

147.62 €

1 12 Arbeitstage 2580SPB135414465318740517.01640103100

383.28 €

1 12 Arbeitstage 4380SPC18-326.02240103100

743.83 €

1 12 Arbeitstage 8000SPC18-595.02240103100

73.50 €

1 12 Arbeitstage 1280SPB13-275.01640103200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -30 Temperaturbereich (max.)(°C) 60 Werkstoff Mischung aus Elastomer

Technischer Support