Dämpfungsring, 94AU925

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
425520
425521
425523
432656
464942
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite2
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

14.10 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 730402.421

16.70 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 740503.1

17.60 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 750604.041

16.70 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 836462.891

10.83 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 720281.401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 6.2 Härte in Shore 94 Werkstoff 94AU925
Serie AUDIP Zolltarifnummer 39269097

Technischer Support