Führungsring, Stab, PTFE-Bronze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24160646
24165598
24169558
24293684
24300101
24300108
24300110
24300116
24300118
24300122
24300125
24300133
24300140
24300141
24300153
24300155
24300166
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Nutlänge
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

3.10 €

225 17 Arbeitstage 9.69.7556014

10.62 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.69.7606516

8.28 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 9.69.7505578

20.27 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 14.81511011543

4.42 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5.65.625282

2.10 €

332 17 Arbeitstage 5.55.640433.5

7.48 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5.55.645505

3.63 €

162 17 Arbeitstage 9.69.7657016

13.38 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.69.7707578

13.93 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.69.7808520

15.72 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.69.7909523

7.50 €

79 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.69.711011527

9.35 €

63 Verfügbar 17 Arbeitstage 9.69.712513031

9.35 €

63 Verfügbar 17 Arbeitstage 14.81512513048

26.53 €

23 Verfügbar 17 Arbeitstage 14.81517017567

27.98 €

22 Verfügbar 17 Arbeitstage 14.81518018560

101.38 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 14.815280285100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff PTFE-Bronze Serie SF Zolltarifnummer 39269097

Technischer Support