MRO-Verpackung, Wischer, ohne Metall, 95AU-V149

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

40422420

Teilenummer
40422420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 4 Breite2(mm) 7 Innendurchmesser(mm) 40
Durchmesser(mm) 48 Härte in Shore 95 Werkstoff Polyurethan
Serie PU5 Zolltarifnummer 39269097 Gewicht(g) 8

Sie befinden sich auf der Seite für MRO-Verpackung, Wischer, ohne Metall, 95AU-V149, die Teilenummer ist 40422420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40422420.

Technischer Support