Simmerring, 75 FKM585

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

49359498

Teilenummer
49359498
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.15 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 10 Innendurchmesser(mm) 35 Durchmesser(mm) 56
Härte in Shore 75 Werkstoff FKM Serie BA
Zolltarifnummer 84879090 Gewicht(g) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Simmerring, 75 FKM585, die Teilenummer ist 49359498.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 49359498.

Technischer Support