U-Ring, mit Wischerlippe, 95AU-V142

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24360973
24369056
40422407
40422425
40422454
40422455
40422466
40422467
40422468
40422469
40422475
40422476
40422477
49000804
49003027
49003029
49003030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Breite2
(mm)
Nutlänge
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Zolltarifnummer Gewicht
(g)

12.88 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 7.5--4048841290804

26.63 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 68.5-80908412908013.62

11.83 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 4.87.5-2836392690972.3

12.27 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 57.5-3644392690972.9

18.10 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 68.5-5666841290805.981

10.10 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 6--2228392690971.8

9.58 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6--1824392690971.001

14.97 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 7.5--4553392690973.8

20.88 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 8.5--7080392690977.9

31.50 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 68.5-90100392690979.571

9.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 46-1218392690970.65

9.58 €

3 Verfügbar 17 Arbeitstage 6--1420392690970.75

71.43 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 128.5-1401558412908031

19.15 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 68.5-6575841290807.09

11.32 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 46-2531841290801.231

16.37 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 7.5-55058841290804

18.10 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 8.5--6070841290806

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte in Shore 95 Werkstoff Polyurethan Serie PU11

Technischer Support