Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Breite2 (mm) | Innendurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.38 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 10 | 16 | 1.601 | |
11.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 4 | 6 | 12 | 20 | 2.901 | |
11.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 8 | 16 | 26 | 5.201 | |
11.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3.5 | 5 | 20 | 28 | 3.601 | |
11.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 6 | 20 | 30 | 5 | |
11.85 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 20 | 30 | 8.101 | |
11.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 8 | 22 | 28 | 0.551 | |
12.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | 10 | 22 | 32 | 9.001 | |
12.18 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 25 | 35 | 9.501 | |
12.68 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 5 | 8 | 28 | 38 | 8.001 | |
12.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5 | 8 | 30 | 40 | 8.501 | |
13.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | 10 | 35 | 45 | 12.501 | |
13.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 36 | 45 | 12.001 | |
13.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 8 | 40 | 50 | 11.001 | |
13.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | 10 | 40 | 50 | 14.201 | |
13.82 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 45 | 55 | 16.301 | |
14.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | 10 | 45 | 60 | 24.001 | |
14.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 5 | 7 | 50 | 56 | 9.301 | |
14.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | 10 | 50 | 60 | 17.701 | |
14.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 50 | 65 | 25 | |
14.67 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 7 | 10 | 55 | 63 | 16.001 | |
14.67 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 7 | 10 | 55 | 65 | 18.901 | |
15.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 60 | 70 | 20.301 | |
15.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 70 | 80 | 23.801 | |
18.42 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 75 | 85 | 24.001 | |
21.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 7 | 10 | 80 | 90 | 27.501 | |
24.17 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 90 | 100 | 29.301 | |
25.12 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 7 | 10 | 95 | 105 | 33.001 | |
26.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 100 | 110 | 34.801 | |
28.60 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 110 | 120 | 40.001 | |
16.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 7 | 10 | 65 | 75 | 21.701 | |
11.38 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | 3.5 | 5 | 12 | 18 | 2.001 | |
11.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 4 | 16 | 22 | 1.85 |
Loading...
Härte in Shore | 88 | Werkstoff | NBR | Serie | AS |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 40169300 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Breite2(mm)
Innendurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften