Wischer, ohne Metallblech, 88NBR101

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40421795
40421796
40421797
40421798
40421802
40421803
40421804
40421805
40421806
40421807
40421808
40421810
40421871
40421947
40421949
40421950
40421951
40421957
40421958
40421959
86199
ASOB 10-4. 10X18X4/7 MM
ASOB 20-3. 20X28X4/7 MM
ASOB 40-5. 40X48X4/7 MM
ASOB 45-3. 45X53X4/7 MM
ASOB 60-3. 60X68X4/7 MM
ASOB 65-4. 65X73X4/7 MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Breite2
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Gewicht
(g)

13.27 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4722302.4

13.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4725332.651

14.18 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4728362.831

14.18 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4732403.48

15.80 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4750584.931

16.38 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4756645.601

18.23 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4763716.401

17.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4770786.67

23.88 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4780887.641

27.00 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4790989.001

29.07 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 471001089.701

41.12 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 5.51012513728.001

14.65 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4735434

12.70 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 478161.941

13.05 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4715231.6

15.12 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4742504.301

16.38 €

2 Verfügbar 17 Arbeitstage 4754625.481

13.62 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4724322.501

20.55 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4775837.661

16.38 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4755635.591

34.68 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 5.51011012220

12.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4710181.271

13.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4720282

15.12 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4740484

15.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4745534.481

17.08 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 4760685

18.23 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage 4765736.541

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte in Shore 88 Werkstoff NBR Serie ASOB
Zolltarifnummer 40169300

Technischer Support